Termékek közzététele
CLAIRE Storage cabinet
ZAGAS
Archivált

CLAIRE Storage cabinet

Storage cabinet with 2 doors and 4 adjustable shelves. Outer frame in solid oak wood, lacquered doors with brushed golden stainless steel contour and iron feet. Interior with leather-like texture.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóCLA805
  • TermékcsaládFurniture
  • TermékcsoportStorage Cabinet
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-12-22
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1510
  • Szélesség (mm)1100
  • Mélység (mm)450
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTölgyfa
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyePortugália
  • Gyártás helyePortugália
  • Nettó tömeg (kg)100
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78
  • Uniclass 2015 leírásShelves and storage units
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 58 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Furniture
  • OmniClass szám23-21 23 17
  • OmniClass névResidential Storage Units
  • CSI UniFormat II kódE2020
  • CSI Uniformat II névMovable Furnishings