A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Zanussi BI Slide Door Fridge Freezer Freezer at the bottom 1772

Egyedi azonosító: Zanussi_BI-Slide-Door-Fridge-Freezer-Freezer-at-the-bottom-1772
Gyártó: Zanussi
Termék család: Fridge Freezer
Termék csoport: Built In Fridge Freezer
Publikálás dátuma: 2020-01-31
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (11)
Zanussi Built In Sliding Door Fridge Freezer with Freezer at the bottom, height 1772 mm

A perfect marriage between engineering and design ensures that Zanussi develops appliances that are ahead of their time. We strive to simplify your life across a wide range of categories, including refrigerators, cookers, ovens, hoods, dishwashers, hobs, washing machines and dryers.

Model ID and PNC Codes

ZBB28430SL 925503028 , ZBB28475SA 925500009 , ZBB28655SA 925505011 , ZBB28460SA 925503024 , ZBB28465SA 925503025 , ZBB28441SA 925503026 , ZBB28465SA 925503025 , ZBB28441SA 925503026 , ZBB28465SA 925503025 , ZBB28441SA 925503026 , ZBB28441SA 925503026 , ZBB28475SA 925500009 , ZBB28655SA 925505011 , ZBB28460SA 925503024 , ZBB28465SA 925503025 , ZBB28441SA 925503026 , ZBB28475SA 925500009 , ZBB28655SA 925505011 , ZBB28460SA 925503024 , ZBB28465SA 925503025 , ZBB28441SA 925503026 , ZBB28441SA 925503026 , ZBB928441S 925503054 , ZBB928465S 925503051 , ZBB928651S 925505007 , ZBB28465SA 925503025 , ZBB28441SA 925503026 , ZBB28655SA 925505011 , ZBB28460SA 925503024 , ZBB28465SA 925503025 , ZBB28441SA 925503026 , ZBB27450SV 925515018 , ZBB28441SV 925503134 , ZBB27650SV 925504023 , ZBB27640SV 925506007 , ZBB28651SV 925505028  , ZBB928651S 925505007 , ZBB928441S 925503054 , ZBB928465S 925503051


Elsődleges anyag: Stainless steel
Másodlagos anyag:
Tervezés helye:
Gyártás helye:

BIMobject kategória: Konyha - Konyhafelszerelés
IFC besorolás: Object
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-14-15
Uniclass 2.0 Leírás: Combined Fridge-Freezers
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_70_31_32
Uniclass 2015 Leírás: Fridge-freezers
NBS Reference Kód: 35-14-15
NBS Reference Leírás: Combined Fridge-Freezers
OmniClass szám: 23-21 23 33
OmniClass cím: Residential Refrigerators And Freezers
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
Kitchen - Appliances

Név Érték
Appliance Type Fridge Freezer
Depth 549 mm
Height 1769 ; 1772 ; 1884 mm
Width 540 ; 556 mm

BIMobject®