A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Zanussi BI Slide Door Refrigerator With Freezer Compartment 1772

Egyedi azonosító: Zanussi_BI_Slide-Door-Refrigerator-With-Freezer-Compartment-1772
Gyártó: Zanussi
Termék család: Refrigerator
Termék csoport: Built In Refrigerator
Publikálás dátuma: 2020-01-31
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (11)
Zanussi Built In Sliding Door Refrigerator With Freezer Compartment, height 1772 mm

A perfect marriage between engineering and design ensures that Zanussi develops appliances that are ahead of their time. We strive to simplify your life across a wide range of categories, including refrigerators, cookers, ovens, hoods, dishwashers, hobs, washing machines and dryers.

Model ID and PNC Codes

ZBA30455SA 923583011 , ZBA30455SA 923583011 , ZBA30455SA 923583011



Elsődleges anyag: Stainless steel
Másodlagos anyag:
Tervezés helye:
Gyártás helye:

BIMobject kategória: Konyha - Konyhafelszerelés
IFC besorolás: Object
Uniclass 1.4 Kód: L8321
Uniclass 1.4 Leírás: Refrigerators
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-14-72
Uniclass 2.0 Leírás: Refrigerators
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_70_31_72
Uniclass 2015 Leírás: Refrigerators
NBS Reference Kód: 35-14-72
NBS Reference Leírás: Refrigerators
OmniClass szám: 23-21 23 33 13
OmniClass cím: Residential Refrigerators
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Belgium
  • Netherlands
  • Ukraine

BIMobject®