A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Zanussi FI 45 Dish Washer Sliding Door

Egyedi azonosító: Zanussi_FI_45_Dish-Washer-Sliding-Door
Gyártó: Zanussi
Termék család: Dish Washer
Termék csoport: Fully Integrated Dish Washer
Publikálás dátuma: 2019-06-11
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (2)
Zanussi Fully Integrated 45 cm width Dish Washer with Sliding Door

A perfect marriage between engineering and design ensures that Zanussi develops appliances that are ahead of their time. We strive to simplify your life across a wide range of categories, including refrigerators, cookers, ovens, hoods, dishwashers, hobs, washing machines and dryers.

Model ID and PNC Codes

ZDV12003FA 911079029 ,ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV12003FA 911079029 , ZDV91506FA 911076053 , ZDV91506FA 911076053 , ZDV14003FA 911075016 , ZDV14003FA 911075016 , ZDV14003FA 911075016 , ZDV14003FA 911075016 , ZDV12004FA 911079027


Elsődleges anyag: Stainless steel
Másodlagos anyag:
Tervezés helye:
Gyártás helye:

BIMobject kategória: Konyha - Konyhafelszerelés
IFC besorolás: Object
Uniclass 1.4 Kód: L7231
Uniclass 1.4 Leírás: Dishwashers
Uniclass 2.0 Kód: PR-35-14-24
Uniclass 2.0 Leírás: Dishwashers
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_70_21
Uniclass 2015 Leírás: Dishwashers
NBS Reference Kód: 35-14-24
NBS Reference Leírás: Dishwashers
CSI MasterFormat 2014 kód: 11 48 13
CSI MasterFormat 2014 cím: Commercial Dishwashers
OmniClass szám: 23-21 23 25
OmniClass cím: Residential Dishwashers
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
Kitchen - Appliances

Név Érték
Appliance Type Dish Washer
Depth 550 mm
Height 818 mm
Width 446 mm

BIMobject®