A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Zanussi FI Washer Dryer

Egyedi azonosító: Zanussi_FI_Washer-Dryer
Gyártó: Zanussi
Termék család: Washer Dryer
Termék csoport: Fully Integrated Washer Dryer
Publikálás dátuma: 2019-06-11
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (11)
Zanussi Fully Integrated Washer Dryer

A perfect marriage between engineering and design ensures that Zanussi develops appliances that are ahead of their time. We strive to simplify your life across a wide range of categories, including refrigerators, cookers, ovens, hoods, dishwashers, hobs, washing machines and dryers.

Model ID and PNC Codes

ZWT816PCWA 914606608 , ZWT816PCWA 914606608 , Z716WT83BI 914606600


Elsődleges anyag: Stainless steel
Másodlagos anyag: Plastic
Tervezés helye:
Gyártás helye:

BIMobject kategória: Konyha - Konyhafelszerelés
IFC besorolás: Object
Uniclass 2.0 Kód: PR-31-47
Uniclass 2.0 Leírás: Laundry Washers And Dryers
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_70_47
Uniclass 2015 Leírás: Laundry washers and driers
NBS Reference Kód: 31-47
NBS Reference Leírás: Laundry Washers And Dryers
OmniClass szám: 23-21 23 51
OmniClass cím: Residential Laundry Dryers
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Portugal
  • Spain
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Kitchen - Appliances

Név Érték
Depth 540 | 544
Height 819 ; 820 mm
Width 596 mm

BIMobject®