A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Zanussi Pull-out Hood Line-up 60 Stainless Steel

Egyedi azonosító: Zanussi_Pull-out-Hood_Line-up_60_Stainless-Steel
Gyártó: Zanussi
Termék család: Pull-out Hood
Termék csoport: Hood
Publikálás dátuma: 2019-11-11
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (10)
Zanussi Pull-out Hood Line-up 60 Stainless Steel

A perfect marriage between engineering and design ensures that Zanussi develops appliances that are ahead of their time. We strive to simplify your life across a wide range of categories, including refrigerators, cookers, ovens, hoods and hobs, washing machines and dryers.

Model ID and PNC Codes
ZHP62350XA 942150728 , ZHP62350XA 942150728 , ZHP62350XA 942150728 , ZHP62350XA 942150728


Elsődleges anyag: Stainless steel
Másodlagos anyag:
Tervezés helye:
Gyártás helye:

BIMobject kategória: Konyha - Konyhafelszerelés
IFC besorolás: Object
Uniclass 1.4 Kód: L83311
Uniclass 1.4 Leírás: Extractor hoods
Uniclass 2.0 Kód: PR-04-14-28
Uniclass 2.0 Leírás: Kitchen Extractor Hoods
Uniclass 2015 Kód: Pr_60_65_94_46
Uniclass 2015 Leírás: Kitchen extractor hoods
NBS Reference Kód: 04-14-28
NBS Reference Leírás: Kitchen Extractor Hoods
CSI MasterFormat 2014 kód: 23 38 13
CSI MasterFormat 2014 cím: Commercial-Kitchen Hoods
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Belgium
  • Netherlands
  • Portugal
  • Spain

BIMobject SEEK Properties

Kitchen - Appliances

Név Érték
Product Type Hood
Width 598 mm

BIMobject®