Termékek közzététele
Barrier System

Barrier System

      • Boom with a length of up to 6 metres 
      • Mobile foundation for flexible use  
      • Locking via key or radio hand transmitter  
      • Pendulum support  
      • Running time approx. 4 - 5,5 seconds  
      • Contact strip and induction loop (on request) Safety contact strip
      • Anti-creep protection (on request)

      Specifikáció
      • Space requirement: Boom, up to 6m  
        Weight: 620kg 
        Material: aluminium (spar) 
        passage width: up to 6m 
        Location mobile: yes, forklift truck
        Supply voltage: 230V / 50Hz
        Current consumption: 3,0A (max.)
        Duty cycle: 100%.
        Temperature range: -20°C to +50°C
        Motor control: MO 63
        Housing dimensions (W/D/H): 400x450x1.100mm
        Tree photo: central
        Housing: Aluminium
        Mechanics: Steel, galvanized
        Sound pressure level (distance 1m): ≤ 60 dB(A)
        Protection class: IP 44
      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosító7300003
      • TermékcsaládAccess control
      • TermékcsoportAccess control container, turnstile, barrier system
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2020-01-08
      • Verziószám1
      • Magasság (mm)1100
      • Szélesség (mm)450
      • Mélység (mm)6000
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagAlumínium
      • Tervezés helyeNémetország
      • Gyártás helyeNémetország
      • Nettó tömeg (kg)620
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Építési terület
      • IFC besorolásElektromos elem
      • Uniclass 2015 kódEF_25_55
      • Uniclass 2015 leírásBarriers
      • OmniClass szám23-39 11 11 15
      • OmniClass névTraffic Barriers