Termékek közzététele
Transport platform GEDA 500 Z/ZP (C)
Transport platform GEDA 500 Z/ZP (C)

    Transport platform GEDA 500 Z/ZP (C)

    4.0/5 csillag4.0(6 vélemény)
    •  Platform and ramp for heavy loads.
    • Switchable to construction hoist for loads. 
    • Floor equipment at loading and unloading points for Fall protection. 
    • Comfortable anchoring of the device at all heights through Mounting bar - particularly suitable. for use on the facade without using a scaffolding. 
    • An optional trailer is available for road transport. 
    • In addition there is the following platform variant:

    Variant 1: Platform "A" 1600x1400x1100/ 1800mm, 1 loading flap on the side, 1 unloading flap. 

    Specifikáció
      • Type: 500 Z/ZP
      • Manufacturer: GEDA-Dechentreiter
      • Load capacity (kg): max. 500/850
      • Number of persons permitted: 5
      • Delivery head (m): 100
      • Transport length (mm): 2000
      • Transport width (mm): 2200
      • Transport height (mm): 2300
      • Transport weight (kg): 1000
      • Area of application: Material/person transport
      • Lifting speed (m/min): 12/ 24
      • Drive: 3.0/ 6.1 kW/400 V/50 Hz/ 16A










    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAUP05-G500ZP
    • TermékcsaládConveyor technology
    • Termékcsoportconstruction elevators, forklifts
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-07-16
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1100
    • Szélesség (mm)1600
    • Mélység (mm)1400
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Építési terület
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódTE_30_30_10
    • Uniclass 2015 leírásConstruction lifts

    Termék elérhetősége

    Európa
    Németország