Termékek közzététele
Metal Construction Site Fencing (height 2m)

Metal Construction Site Fencing (height 2m)

4.0/5 csillag4.0(9 vélemény)

Scope of delivery: fence panels, concrete feet, clamps.
Fence panels are bolted together with clamps.
Accessories: Doors, gates, support strut,  ground anchors (to improve stability on unpaved ground.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóBZ20
  • TermékcsaládBarriers
  • TermékcsoportConstruction fence, barrier protection fence
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-04-20
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2000
  • Szélesség (mm)3454
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)21.2
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Építési terület
  • IFC besorolásTárgy
  • UNSPSC névMetal fencing
  • UNSPSC kód30152001
  • CSI MasterFormat 2014 kód01 56 26
  • CSI MasterFormat 2014 névTemporary Fencing

Termék elérhetősége

Európa
Németország
BIMobject termékkönyvtár

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből