Termékek közzététele
Scissor Lift  ZV 67.77A
Scissor Lift  ZV 67.77A

    Scissor Lift ZV 67.77A

    inside turning radius
    non-marking tyres
    Hole driving protection
    Certified load monitoring
    Lowering alarm
    optional pipe material holder available

    Specifikáció
    • Type SJ16
      Manufacturer Skyjack
      Working height (m) 6,75
      Load capacity (kg) 227
      Number of persons perm. 1
      Transport weight (kg) 971
      Transport length (mm) 1370
      Transport width (mm) 770
      Transport height (mm) 1790
      Stand height (m) 4,75
      Platform size (mm x mm) 690 x 850
      Gradeability (%) 30
      Drive Battery
      Ground clearance (mm) 53
      fully movable yes
      Hydraulic support no
      Indoor application area

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóPASM08-SJ16
    • TermékcsaládHeight access technology
    • Termékcsoportworking scaffolds and working platforms
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-03-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1790
    • Szélesség (mm)770
    • Mélység (mm)1370
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Építési terület
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódTE_30_30_60_60
    • Uniclass 2015 leírásScissor lifts
    • CSI MasterFormat 2014 kód14 83 16
    • CSI MasterFormat 2014 névScissor Lift Platforms

    Termék elérhetősége

    Európa
    Németország
    BIMobject termékkönyvtár

    Design App a Revithez

    Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

    Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

    • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
    • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
    • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből