Termékek közzététele
Scissor Lift  ZS 99.117A

Scissor Lift ZS 99.117A

non-marking tyres
Folding railing ( at 1,79m )
Tilt angle switch with acoustic alarm




Specifikáció
  • Type SJIII4626
    Manufacturer Skyjack
    Working height (m) 9,92
    Load capacity (kg) 454
    Number of persons perm. 2 indoors
    Transport length (mm) 2310
    Transport width (mm) 1170
    Transport height (mm) 2150
    Transport note 1 1790 mm with railing folded in
    Transport weight (kg) 2170
    Stand height (m) 7,92
    Platform size (mm x mm) 1070 x 2130
    Platform magnification (mm ) 1220
    Gradeability (%) 30
    Drive Battery
    Ground clearance (mm) 88
    Application area indoor/outdoor (fixed)



Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPASM10-SJ4626
  • TermékcsaládHeight access technology
  • Termékcsoportworking scaffolds and working platforms
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-03-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2150
  • Szélesség (mm)1170
  • Mélység (mm)2310
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Építési terület
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódTE_30_30_60_60
  • Uniclass 2015 leírásScissor lifts
  • CSI MasterFormat 2014 kód14 83 16
  • CSI MasterFormat 2014 névScissor Lift Platforms

Termék elérhetősége

Európa
Németország
BIMobject termékkönyvtár

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből