Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
zeppelin/products/788bf17a-0296-4ea5-b97b-a72847eb9460
Kezdőlap
Kategóriák
Építkezés
Építési terület
Scissor Lift ZS 115.117A
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Zeppelin Rental GmbH
Követés
Scissor Lift ZS 115.117A
Advantages: Tilt angle switch with acoustic alarm folding railing (at 1,80m) non-marking tyres
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Type: GS - 3246 Manufacturer: Genie Working height (m): 11,50 Load capacity (kg): 318 Number of persons allowed: 2 indoors Transport length (mm): 2440 Transport width (mm): 1170 Transport height (mm): 2400 Transport note 1: 1800mm with folded railing Transport weight (kg): 2812 Stand height (m): 9,50 Platform size (mm x mm): 1115 x 2260 Platform magnification (mm): 910 Gradeability (%): 25 Drive: Battery ground clearance (mm): 100 Application area: Indoor/outdoor (fixed)
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
PASM12-3246
Termékcsalád
Height access technology
Termékcsoport
working scaffolds and working platforms
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2020-03-13
Verziószám
1
Magasság (mm)
2400
Szélesség (mm)
1170
Mélység (mm)
2440
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.zeppelin-rental.de/miete/artikel/PASM12-3246
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Acél
Másodlagos anyag
Acél
Tervezés helye
Németország
Gyártás helye
Németország
Nettó tömeg (kg)
2812
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Építkezés - Építési terület
IFC besorolás
Tárgy
Uniclass 2015 kód
TE_30_30_60_60
Uniclass 2015 leírás
Scissor lifts
CSI MasterFormat 2014 kód
14 83 16
CSI MasterFormat 2014 név
Scissor Lift Platforms
Termék elérhetősége
Európa
Németország
Hasonló termékek
CPAC ซีแพค
CPAC Silo Tank
4.7
(
23
)
Letöltés
Manlift Group
JLG 800AJ
Letöltés
Manlift Group
JLG 600AJ
Letöltés
Acoustical Surfaces, Inc.
Echo Barrier - Exterior Noise Barrier / Absorber
Letöltés
Manlift Group
JLG 1200SJP
Letöltés
Manlift Group
JLG 4394RT
Letöltés