Termékek közzététele
Scissor Lift  172.234D

Scissor Lift 172.234D

foam-filled off-road tyres
All-wheel axle drive
Hydraulic platform extension
fully automatic levelling hydraulic support
Removable platform control panel
Folding railing
RT Heavy duty pipe material holder optional

Specifikáció
  • Type SJ9250RT
    Manufacturer Skyjack
    Working height (m) 17,24
    Load capacity (kg) 681
    Number of persons adm. 5
    Transport length (mm) 4470
    Transport width (mm) 2340
    Transport height (mm) 3160
    Transport note 1 2290 mm with railing folded in
    Transport weight (kg) 7407
    Stand height (m) 15,24
    Platform size (mm x mm) 1180 x 4150
    Platform magnification (mm ) 2x 1530
    Gradeability (%) 30
    Remark optional Material stand
    Drive Diesel
    Ground clearance (mm) 200
    fully movable no
    max. driving height 9,14 m
    Hydraulic support yes
    Application area outdoor area

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPASM18-SJ9250RT
  • TermékcsaládHeight access technology
  • Termékcsoportworking scaffolds and working platforms
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-03-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)3160
  • Szélesség (mm)2340
  • Mélység (mm)4470
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Építési terület
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódTE_30_30_60_60
  • Uniclass 2015 leírásScissor lifts
  • CSI MasterFormat 2014 kód14 83 16
  • CSI MasterFormat 2014 névScissor Lift Platforms

Termék elérhetősége

Európa
Németország
BIMobject termékkönyvtár

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből