Termékek közzététele
Construction Site Barrier

Construction Site Barrier

  • Complete solution for the safe guidance of pedestrians in sidewalk areas / suitable for full road closures
  • Barrier with blind push-button strip, red-white striped with retroreflective foil
  • Accessories: Foot plates
Specifikáció
  • Length: 2000mm

    Height: 1000mm

    Weight: 16kg

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóVSV40
  • TermékcsaládBarriers
  • TermékcsoportConstruction fence, barrier protection fence
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-04-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1000
  • Szélesség (mm)2000
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)16
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Építési terület
  • IFC besorolásTárgy
  • UNSPSC névGate barrier systems
  • UNSPSC kód46161510
  • Uniclass 2015 kódEF_25_55
  • Uniclass 2015 leírásBarriers
  • CSI MasterFormat 2014 kód01 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 névTemporary Security Barriers
  • OmniClass szám23-11 25 00
  • OmniClass névSite Barrier Products

Termék elérhetősége

Európa
Németország
BIMobject termékkönyvtár

Design App a Revithez

Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

  • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
  • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
  • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből