Termékek közzététele
ZECon - Corridor Container 5.0m x 2.5m
ZECon - Corridor Container 5.0m x 2.5m
ZECon - Corridor Container 5.0m x 2.5m
ZECon - Corridor Container 5.0m x 2.5m
ZECon - Corridor Container 5.0m x 2.5m

    ZECon - Corridor Container 5.0m x 2.5m

    4.0/5 csillag4.0(5 vélemény)
    • The ZECON series of containers
    • ZECon containers have been developed to offer high-quality, complex, temporary modular systems. These energy efficient modular rooms comply with the legal requirements of ENEV 2016 for a service life of longer than two years, and can be integrated with alternative energy systems such as solar installations, wind power, and energy recovery systems. It is also possible to have central hot water heating systems that are connected to a district heating system, in these containers. We will provide an Energy Performance Certificate for your building on request.
    • The dimensions of the basic version are 5000 x 2438 x 2800 mm (length x width x height). We also offer the option of combining corridor, stairway and sanitary modules. The modules can be stacked so that they are up to three floors high. Information on the load-bearing capacity is included in the structural standards.
    • ZECon is distributed by the Zeppelin Rental GmbH Modular Room Systems product area
    Specifikáció
    • Corridor container long 1 pcs. basic electrical installation according to VDE 0100, 400 / 230 V 1 pcs. linear luminaire 1 x 36 W
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóCF-5025EV_F3028
    • TermékcsaládContainers
    • TermékcsoportContainers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-01-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2800
    • Szélesség (mm)4896
    • Mélység (mm)2438
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2000
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Építési terület
    • IFC besorolásTárgy
    • UNSPSC névConstruction and maintenance support equipment
    • UNSPSC kód3019
    • Uniclass 2015 kódTE_70_10_10_16
    • Uniclass 2015 leírásContainers
    • OmniClass szám23-21 19 11 11
    • OmniClass névMetal Modular General Casework
    • CSI UniFormat II kódF1030
    • CSI Uniformat II névSpecial Construction Systems

    Termék elérhetősége

    Európa