Termékek közzététele
Elektro-Dreiradstapler Jungheinrich EFG220 2,0t
Elektro-Dreiradstapler Jungheinrich EFG220 2,0t
Elektro-Dreiradstapler Jungheinrich EFG220 2,0t
Elektro-Dreiradstapler Jungheinrich EFG220 2,0t

    Elektro-Dreiradstapler Jungheinrich EFG220 2,0t

    4.1/5 csillag4.1(54 vélemény)

    High-performance forklift truck with optimum energy efficiency.
    Electric-hydraulic steering for improved operator comfort.
    Side battery change with SnapFit.
    Quickly and intuitively adjustable operating concept.
    Driver-oriented storage design.
    Compact lift mast for best visibility.

    Specifikáció
    • Manufacturer: Jungheinrich
      Type: EFG220
      Length transport (mm): 1995
      Transport width (mm): 1120
      Transport height: 2040
      Transport weight (kg): 3710
      Lifting capacity (kg): 2000
      Lifting height (mm): 4400
      load centre (mm): 500
      Tyres: non-marking tyres
      Transport advice: Electrical equipment must be protected from weather conditions such as rain and frost.
      Drive: electric
      Engine power (kW): 2 x 4.5
      Equipment: Front/ Roof
      Remarks: Plug charger 400V 16/32A
      Own contribution: Group C (from 10.000,-to 75.000,-): 2.750,- SB

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóGSE-20-44-21
    • TermékcsaládConveyor technology
    • Termékcsoportconstruction elevators, forklifts
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-08-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)2040
    • Szélesség (mm)1120
    • Mélység (mm)1995
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Építési terület
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódTE_30_30_80_30
    • Uniclass 2015 leírásLift trucks
    • CSI MasterFormat 2014 kód41 62 23
    • CSI MasterFormat 2014 névForklift Trucks
    • OmniClass szám23-23 13 11 13
    • OmniClass névFork Lifts

    Termék elérhetősége

    Európa