Termékek közzététele
METON - Aufstellvorrichtung für Klein-VZ

METON - Aufstellvorrichtung für Klein-VZ

Aufstellvorrichtung zur Montage von Klein-VZ (Ronden, Dreiecke, Zusatzschilder etc.) sowie Vorwarnleuchten / für Schildgrößen 1 – 3.

Specifikáció
  • System:Aufstellvorrichtung ME51+
    Artikelnummer:10003
    Maße L x B x H (mm):1266 x 582 x 3120
    Material:Stahl, feuerverzinkt / Kunststoff
    Gewicht (kg):966
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómeton-aufstellvorrichtung-fur-klein-vz
  • TermékcsaládInstallation systems
  • TermékcsoportInstallation device for small traffic signs
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-02-11
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)3120
  • Szélesség (mm)582
  • Mélység (mm)1266
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagMűanyag
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)966
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Építési terület
  • IFC besorolásTárgy
  • ETIM-kódEC003588
  • ETIM-névTraffic management/road signage
  • Uniclass 2015 kódTE_70_20_30_91
  • Uniclass 2015 leírásTraffic warning signs
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 14 53
  • CSI MasterFormat 2014 névTraffic Signage
  • OmniClass szám23-39 11 15 17
  • OmniClass névTraffic Signals

Termék elérhetősége

Európa
Németország