Termékek közzététele
METON - Temporärer beidseitiger Ausleger

METON - Temporärer beidseitiger Ausleger

Geeignet für die Montage von wegweisender Beschilderung, Verkehrstafeln mit LED-Lichttechnik, Lichtsignalanlagen, Kameras, Scannern und Sensoren über der Fahrbahn.

Varianten:

  • METON – Temporärer Ausleger, einseitig (inkl. Verkehrszeichen)
Specifikáció
  • System:Temporärer Ausleger, beidseitig
    mit Fundamentrahmen kurz
    Artikelnummer:20001
    Maße L x B x H (mm):3900 x 10250 x 8188
    Material:Stahl, feuerverzinkt / Beton
    Gewicht(kg):18386,7
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómeton-temporarer-beidseitiger-ausleger
  • TermékcsaládInstallation systems
  • TermékcsoportTemporary boom, double-sided
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-09
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)8188
  • Szélesség (mm)10250
  • Mélység (mm)3900
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagCement
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)18386.7
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Építési terület
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódSs_15_95_80_72
  • Uniclass 2015 leírásTemporary roadwork systems