Termékek közzététele
METON - Temporärer einseitiger Ausleger

METON - Temporärer einseitiger Ausleger

Geeignet für die Montage von wegweisender Beschilderung, Verkehrstafeln mit LED-Lichttechnik, Lichtsignalanlagen, Kameras, Scannern und Sensoren über der Fahrbahn.

Varianten:

  • METON – Temporärer Ausleger, beidseitig (inkl. Verkehrszeichen)


Specifikáció
  • System:Temporärer Ausleger, einseitig
    mit Fundamentrahmen kurz
    Artikelnummer:20001
    Maße L x B x H (mm):2740 x 7070 x 9044
    Material:Stahl, feuerverzinkt / Beton
    Gewicht (kg):14083,3
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómeton-temporarer-einseitiger-ausleger
  • TermékcsaládInstallation systems
  • TermékcsoportTemporary boom, single-sided
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-08-20
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)9044
  • Szélesség (mm)7070
  • Mélység (mm)2740
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)14083.3
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Építési terület
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódSs_15_95_80_72
  • Uniclass 2015 leírásTemporary roadwork systems