Termékek közzététele
Scissor Lift ZS 79.81A

Scissor Lift ZS 79.81A

Advantages:
Folding railing (at 1,78m)
non-marking tyres
Noise level <70 dBA"

Specifikáció
  • Type: GS - 2032
    Manufacturer: Genie
    Working height (m): 7,90
    Load capacity (kg): 363
    Number of persons allowed: 2 (1 outside)
    Transport weight (kg): 1825
    Transport length (mm): 2440
    Transport width (mm): 810
    Transport height (mm): 2130
    Transport note 1: 1780 mm with railing folded in
    Stand height (m): 5,90
    Platform size (mm x mm): 810 x 2260
    Platform magnification (mm ): 910
    Gradeability (%): 30
    Drive: Battery
    ground clearance (mm): 90
    Can be moved at full height: yes
    Area of application: mainly indoors"

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPASM08-2032
  • TermékcsaládHeight access technology
  • Termékcsoportworking scaffolds and working platforms
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-03-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2130
  • Szélesség (mm)810
  • Mélység (mm)2440
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)810
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Építési terület
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódPr_65_80_47_95
  • Uniclass 2015 leírásVertical lifting platforms
  • CSI MasterFormat 2014 kód41 66 16
  • CSI MasterFormat 2014 névMobile Lifts and Cherrypickers