Termékek közzététele
Scissor Lift ZS 141.175A

Scissor Lift ZS 141.175A

Advantages: Folding railing (at 2,08m) Swing axle system on the front axle Scissor protection
Specifikáció
  • Type: GS 4069 DC Manufacturer: Genie Working height (m): 14,12 Load capacity (kg): 363 Number of persons allowed: 3/2 Transport length (mm): 3120 Transport width (mm): 1750 Transport height (mm): 2740 Transport note 1: 2080 mm with railing folded down Transport weight (kg): 5203 Stand height (m): 12,12 Platform size (mm x mm): 1600 x 2790 Platform magnification (mm ): 1520 Gradeability (%): 35 Drive: Battery ground clearance (mm): 240 Can be moved at full height: yes Hydraulic support: yes Area of application: indoor and outdoor
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóPASM15_4069DC
  • TermékcsaládHeight access technology
  • Termékcsoportworking scaffolds and working platforms
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-03-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2740
  • Szélesség (mm)1750
  • Mélység (mm)3120
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)5203
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Építési terület
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódTE_30_30_60_60
  • Uniclass 2015 leírásScissor lifts
  • CSI MasterFormat 2014 kód14 83 16
  • CSI MasterFormat 2014 névScissor Lift Platforms