Termékek közzététele
Sicherheitsfußplatte TL 56 K1 mit TL-Leitbake
Sicherheitsfußplatte TL 56 K1 mit TL-Leitbake

    Sicherheitsfußplatte TL 56 K1 mit TL-Leitbake

    Sicherheitsfußplatte TL 56 K1

    • BASt- geprüft
    • 40×40, 41×41 / Ø 43, 60×60, 2 x Ø 45, Batteriefach
    • Individualisierbar durch Kennzeichnungsplatte
    • Verpackungseinheit: 36 Stück pro Palette

    TL-Leitbake, zweiseitig, Folie RA2, rechts-/linksweisend

    • Ein- oder zweiseitig mit allen gängigen Folientypen beklebbar
    • Folie durch umlaufende Kante geschützt
    • Auswechselbares Aluminium-Standrohr, 40 x 40 mm
    • Rutschfest stapelbar
    • Verpackungseinheit: 60 Stück pro Palette
    • Einfache Anbringung der Warnleuchten BakoLight LED
      und Konstant-Norm-LED

    Prüfnummer

    2000 2K 01      

    Specifikáció
    • Sicherheitsfußplatte TL 56 K

      Artikelnummer:070293-1
      Maße L x B x H (mm):885 x 440 x 115
      Material:Recyclingmaterial
      Gewicht (kg):28,5 kg

      TL-Leitbake, zweiseitig, Folie RA2, rechts-/linksweisend

      Artikelnummer:071330-22
      Maße L x B x H (mm):1319 x 304 x 60
      Material:Bakenblatt aus Kunststoff, Standrohr aus Aluminium
      Gewicht (kg):3,6 kg
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósicherheitsfusplatte-tl-56-k1-mit-tl-leitbake
    • TermékcsaládBarriers
    • TermékcsoportTemporary safety barriers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-01-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1319
    • Szélesség (mm)304
    • Mélység (mm)60
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Építési terület
    • IFC besorolásTárgy