Termékek közzététele
Lighting Tower Hybrid

Lighting Tower Hybrid

  • Hybrid ligthing tower with led technology and with lithium battery
Specifikáció
  • Type: Hybrid LED HB9404PK460
    Manufacturer: BGG BrunoGeneratorGroup
    Continuous output (kVA/kW) 4.5
    Nominal voltage (V) 45 DC
    Sound power level LWA 80
    Sound pressure level (dBA) n.a.
    Tank capacity (l) 150
    Engine type Perkins 402D-05G
    Consumption at 100 % load (l/h) 0,25
    Operating time at full load (h) 600
    Operating time with battery motor operation 600
    approximately (h)
    Weight (kg) 990
    Operating weight (kg) 1125
    Total weight (kg) 1125
    Mounting height (m) 9.0
    Lamps (unit/watt/type) 4 x 115 W LED
    Light (lumen) 47000
    Length (mm) 1300
    Width (mm) 1100
    Height (mm) 2430
    Connections Schuko 230V/16A (pcs) 0
     

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSTLG-05HYBRID
  • TermékcsaládLighting
  • TermékcsoportLighting pole, floodlight pole
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-07-08
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2430
  • Szélesség (mm)1100
  • Mélység (mm)1300
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
  • Nettó tömeg (kg)1125
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Építési terület
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • OmniClass szám23-35 47 11
  • OmniClass névLighting Fixtures