Termékek közzététele
Allright
ZERO

Allright

Timeless ceiling fixture
Specifikáció
  • Finish: Anodized aluminium, natural, bronze or dark grey painted and white painted steel. Diffuser in prismatic acrylic. LED info: System power: 13W. Luminaire Luminous Flux: 816LM. CCT 3000K. SDCM 3. CRI 80. Installation: Ceiling-installation. Connection: Terminal block. D108 mm 3x4mm2. . D400 mm 5x4mm2, two entry holes. Design: Per Sundstedt
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAllright_ceiling_small
  • TermékcsaládAllright
  • TermékcsoportCeiling fixtures
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-10-30
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)111
  • Szélesség (mm)180
  • Mélység (mm)111
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
  • Másodlagos anyagAkril
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
  • Nettó tömeg (kg)1.2
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Mennyezetre szerelhető
  • IFC besorolásvilágítási alkatrész
  • Uniclass 2015 kódPr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015 leírásSurface luminaires

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Óceánia Észak-Amerika