Termékek közzététele
940 Oil Guard® System with N57 with 15′ Cord
Zoeller Company

940 Oil Guard® System with N57 with 15′ Cord

Our Model 940 Oil Guard® is a complete system for elevator sump applications. Oil can leak into an elevator shaft contaminating groundwater and this system ensures that the pump removes water but not oil. The system comes with a 4/10 HP pump, an Oil Smart® pump switch, and alarm. It is designed to protect the environment from oil contamination.

Specifikáció
    • Pump Model: N57
    • Controls are ASME A17.1 compliant
    • Pumps are durable, cast iron construction with powder coated epoxy finish and all stainless steel fittings
    • Includes Alarm Panel: 10-1526
    • Includes Oil Smart® Pump Switch: 10-1528
    • 1-year limited warranty: this model comes with warranty coverage from Zoeller Pump Company, giving you extra protection and more peace of mind
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító940-oil-guard-system-with-n57-with-15-cord-940-0005
  • TermékcsaládSystems & Packages
  • TermékcsoportElevator Sump
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-05-21
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Pumpák
  • Uniclass 2015 kódPr_65_53
  • Uniclass 2015 leírásPump products
  • OmniClass szám23-27 17 00
  • OmniClass névPumps