Features and Benefits
Z-RAIL® DISCONNECT SYSTEMS (1-1/4″ to 3″ vertical discharge):
P/N 10-0789 lifting bails are required on 6160, 6180, 6280, 6290, 7010 and 7020/7021 models to balance pump and rail plate evenly. Other models already include proper lifting device. Stainless steel lifting cables available.
FLANGED RAIL SYSTEMS (2-1/2″ to 6″ horizontal discharge):
1/4″ (6 mm) lifting cable not included. See ZM1328 for correct cable. One intermediate guide rail bracket is required for every 20′ (6 m) for 3″ (76 mm) system, or 15′ (5 m) for 4″ (102 mm) system, of basin depth.
3″, 4″, 6″ FLYGT GUIDE RAIL SYSTEM ADAPTERS
DISCONNECT SYSTEMS
Reduces time and cost of removing a pump. Disconnect only (1-1/4″, 1-1/2″ and 2″ discharge).
Termék elérhetősége
| Észak-Amerika |
|---|
Anguilla |
Antigua és Barbuda |
Aruba |
Bahama-szigetek |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Brit Virgin-szigetek |
Caribbean Netherlands |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominikai Közösség |
Dominikai Köztársaság |
Egyesült Államok |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Kajmán-szigetek |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexikó |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamaváros |
Puerto Rico |
Saint Kitts és Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre és Miquelon |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek |
Saint-Barthélemy |
Saint-Martin |
Sint Maarten |
Trinidad és Tobago |
Turks- és Caicos-szigetek |
Virgin-szigetek |