Termékek közzététele
X6290 Series Commercial Duty Sewage Pumps
Zoeller Company

X6290 Series Commercial Duty Sewage Pumps

Application- Commercial Buildings

Commercial duty sewage pumps for Class I, Division 1, Group C & D locations and Class Zone 1, Groups IIA & IIB Construction

Features and Benefits

APPLICATIONS

  • Pumping stations
  • Parking lot dewatering
  • Parking garage sumps
  • Commercial sewage

PUMP:

  • Solids – 2” (50 mm) spherical capability
  • Discharge – 2” or 3″ NPT vertical
  • Seals – dual mechanical carbon/stationary ceramic/rotary upper, carbon/stationary silicon carbide/rotary lower.
  • Construction – cast iron ASTM A-48, Class 30, 30,000# tensile strength, protected with a corrosion resistant baked on epoxy powder coating
  • Seal leak probes
  • Balanced concentric pump housing and impeller
  • Attaching hardware – 304 stainless steel
  • Square ring seals – Viton
  • Impeller – cast iron vortex
  • Optional:
    • Additional cord length
    • Silicon carbide seals
    • Bronze Impeller (X6290 only)
    • Non-sparking rail systems

MOTOR:

  • cCSAus rated Class I, Division 1, Groups C & D and Class Zone 1, Groups IIA & IIB Construction
  • Tested to FM standards 3600 and 3615 by CSA
  • Stator – Class B or F insulation and lead wires
  • 416 stainless steel motor shaft
  • Oil-filled motor housing
  • Finned cast iron housing for faster heat dissipation
  • Integral overload protection (1 Ph)
  • Thermal sensors with lead wires (3 Ph)
  • Ball bearings – upper and lower high carbon chromium steel
  • Power cable length – 25’ (8 m)
Specifikáció
  • Voltage Ability115 / 200 / 230 / 460
    Phase1 & 3
    Hz60
    Discharge Size2″ Standard, 3″ Optional
    Solids Handling2″
    HP1/2 & 1
    RPM1750
    SealsUpper – Carbon Ceramic
    Lower – Silicon Carbide/Carbon
    O RingsViton
    ImpellerCast Iron Vortex
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóx6290-series-sewage-pumps
  • TermékcsaládPumps
  • TermékcsoportCommercial Duty
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-07-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Pumpák
  • Uniclass 2015 kódPr_65_53_24
  • Uniclass 2015 leírásDrainage pumps
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 21 23
  • CSI MasterFormat 2014 névHydronic Pumps
  • OmniClass szám23-27 17 00
  • OmniClass névPumps

Termék elérhetősége

Észak-Amerika