Termékek közzététele
X64 HD Series Sewage Pumps
Zoeller Company

X64 HD Series Sewage Pumps

Application- Commercial Buildings

Sewage pumps with 4" high-head and 6" high-flow, flanged discharge for Class I, Division 1, Group C & D locations

Features and Benefits

  • 25 to 60 BHP Submersible Pumps:
    • Available as a 4″ High-Head model passing a 3-1/8″ solid or a 6″ High-Flow model passing a 4″ solid.
  • UL AND CSA Listed Motor:
    • Dependability is guaranteed. The motor is built to exacting standards for Class I, Division 1, Group C & D hazardous locations. Motor protection is assured with special O rings seal and the cord design sealing it from liquid entry, along with its robust design utilizing a 1.15 Service Factor.
  • Air-Filled Motor Design:
    • Decreased operating cost with lowered energy use through its high efficiency operation and capability to be driven by a VFD drive.
  • Long Service Life:
    • Enclosed impeller, tandem shaft seals, upper & lower ball bearings, and concentric pump housing combine to reduce the radial load, extending the service life of all pump and motor components.


Specifikáció
  • Voltage Ability230 / 460
    Phase3
    Hz60
    Discharge Size4″ & 6″ Horizontal Flange
    Solids Handling3-1/8″ with 4″ Discharge
    4″ with 6″ Discharge
    HP25.0 – 60.0
    RPM1725
    SealsCarbon Ceramic
    O RingsBuna-N
    ImpellerDuctile Iron 2 Vane Enclosed
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóx64-hd-series-sewage-pumps
  • TermékcsaládPumps
  • TermékcsoportHeavy Duty
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-07-10
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Pumpák
  • Uniclass 2015 kódPr_65_53_24
  • Uniclass 2015 leírásDrainage pumps
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 21 23
  • CSI MasterFormat 2014 névHydronic Pumps
  • OmniClass szám23-27 17 00
  • OmniClass névPumps

Termék elérhetősége

Észak-Amerika