Termékek közzététele
Z130S Siphonic Primary Roof Drain
Z130S Siphonic Primary Roof Drain
Z130S Siphonic Primary Roof Drain
Z130S Siphonic Primary Roof Drain
Z130S Siphonic Primary Roof Drain
    Zurn

    Z130S Siphonic Primary Roof Drain

    ZURN Z130S Siphonic roof drain with Dura-Coated cast iron drain body and membrane flashing clamp. Complete with Dura-Coated cast iron air baffle and deck plate. Zurn Z130S meets ANSI/ASME A112.6.9 siphonic roof drain standard.

    Features:

    • Gain more useable building space with non-sloped, horizontal piping that takes up less space running below the roof as compared to a gravity roof drain system
    • Drive building costs down with fewer drains, fewer downspouts, and smaller pipe diameters without sacrificing system performance.
    • Higher flow velocities make system self cleaning without the need for additional cleanouts
    • System design can help earn LEED credits for materials, innovation, sustainable sites, water efficiency, regional priority and atmosphere
    • Design allows for flexible vertical stack placement based on architectural needs
    • Near silent operation when siphonic roof drain is under full bore flow condition
    • Integrated deck plate cuts roof drain installation time in half as compared to traditional installation methods
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóZ130S
    • TermékcsaládRoof Drains
    • TermékcsoportSiphonic
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-05-22
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÖntöttvas
    • Másodlagos anyagSzénacél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
    • IFC besorolásHulladékterminál
    • ETIM-kódEG015130
    • ETIM-névDrains
    • Uniclass 2015 kódSs_30_75
    • Uniclass 2015 leírásRoof, floor and paving drainage systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.13
    • CSI MasterFormat 2014 névRoof Drains
    • OmniClass szám23-13 41 39 19
    • OmniClass névSiphonic Roof Drains

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika