Termékek közzététele
Z898 Trench Drain System
Zurn

Z898 Trench Drain System

Zurn Z898 18" wide, pre-sloped trench drainage system with 1/8" per foot slope. #12 gauge type 304 stainless steel drain channel with bolted flanged connection complete with rubber flange gasket, and stamped stainless steel grate. USA configurable.

  • Saves labor up to 75%-
  • Bolted, gasketed mechanical connections
  • Type 304 stainless steel
  • 1.04% built in slope
Specifikáció
  • ENGINEERING SPECIFICATION: ZURN Z898 18" Wide Pre-Sloped Trench Drainage System with 1/8’ per foot slope. #12 Gage Type 304 Stainless Steel drain channel with bolted flanged connection complete with rubber flange gasket, and stamped stainless steel grate.

    Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóZ898
  • TermékcsaládLinear Trench Drain Systems
  • TermékcsoportFood Processing, Stainless Steel
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-09-09
  • Verziószám1
  • Mélység (hüvelyk)60
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódSs_50_30_08
  • Uniclass 2015 leírásBelow ground gravity drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.19
  • CSI MasterFormat 2014 névFacility Trench Drains
  • OmniClass szám23-39 29 13 19
  • OmniClass névSurface Water Drainage Systems
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING