Termékek közzététele
ZER6003AV-SM ZER-SM Series EZ Flush Sensor Diaphragm Urinal Flush Valve
ZER6003AV-SM ZER-SM Series EZ Flush Sensor Diaphragm Urinal Flush Valve
ZER6003AV-SM ZER-SM Series EZ Flush Sensor Diaphragm Urinal Flush Valve
ZER6003AV-SM ZER-SM Series EZ Flush Sensor Diaphragm Urinal Flush Valve
ZER6003AV-SM ZER-SM Series EZ Flush Sensor Diaphragm Urinal Flush Valve
ZER6003AV-SM ZER-SM Series EZ Flush Sensor Diaphragm Urinal Flush Valve
    Zurn

    ZER6003AV-SM ZER-SM Series EZ Flush Sensor Diaphragm Urinal Flush Valve

    Exposed, quiet diaphragm-type, chrome plated flushometer valve with a polished exterior. Complete with chloramine resistant, dual seal diaphragm with a clog resistant, triple filtered by-pass. The valve incorporates a 6VDC motor actuator, a battery powered automatic sensor, chrome plated metal cover with manual override push button and 10 degree angled sensor.

      Features:

      • Battery-powered sensor supports a hygienic environment by eliminating touchpoints
      • Dual seal diaphragm features a clog-resistant, triple filtered by-pass to ensure smooth water flow
      • True mechanical manual override button delivers on-demand flushing
      • Control stop has internal siphon-guard protection, sweat solder kit and wall flange with set screw
      • Durable polycarbonate housing allows for high-impact resistance
      • Adjustable tailpiece allows for flexibility in installation
      • Toggle feature allows for optional 24-hour line flushing to help minimize stagnation and maintain fixture trap seals to protect against sewer gases during periods of inactivity

      Compliance:

      ADA compliant, Massachusetts Approved, ASSE 1037, ASME A112.1037, CSA® B125.37, cUPC®, Watersense Labeled (-EWS and -ULF)

      Keywords: Water Closet, Flush Valve, Urinal Flush Valves, wall flange, EZ Flush, Water Closet Flush Valve, Sensor Diaphragm, zurn sensor flush valve, diaphragm flush valve, clog resistant, zurn sensor retrofit kit

      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítóZER6003AV-SM
      • TermékcsaládSensor Flush Valves - Flushometer - Urinal
      • TermékcsoportDiaphragm
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2023-08-08
      • Verziószám2
      • Magasság (hüvelyk)14
      • Szélesség (hüvelyk)11
      • Mélység (hüvelyk)4
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagSárgaréz
      • Másodlagos anyagCink
      • Tervezés helyeEgyesült Államok
      • Nettó tömeg (font)7
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaHigiénia - Urinals
      • IFC besorolásHigiéniai terminál
      • ETIM-kódEC010210
      • ETIM-névElectronic urinal flusher
      • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_79
      • Uniclass 2015 leírásUrinal flushing valves
      • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 43
      • CSI MasterFormat 2014 névFlushometers
      • OmniClass szám23-27 31 00
      • OmniClass névValves

      Termék elérhetősége

      Észak-Amerika