Termékek közzététele
Z7500-DV2P-HW Aqua-Panel® Institutional Shower Unit
Zurn

Z7500-DV2P-HW Aqua-Panel® Institutional Shower Unit

Prefabricated stainless steel shower unit consisting of the TEMP-GARD pressure balancing shower valve with single bronze stem, stainless steel balancing piston & bottom access integral service stops. Unit includes: two way diverter valve w/handwall shower unit complete with 24” [610mm] mounting bar unit, 60” [1524mm] metal hose and standard handset, standard with 1/2” [13mm] copper tubing assembly enclosed by 18 gage stainless steel #4 brushed finish shroud, chrome plated brass shower head with flow control on institutional bracket.

Features:

  • Pressure balancing shower valve with single bronze stem
  • Two Way diverter valve with handwall
  • 18 Gage Stainless Steel shroud

Keywords: Aqua-Panel® Institutional Shower Unit, Aqua-Panel Shower Unit, aqua panel shower unit installation,zurn aqua panel shower unit, aqua panel shower unit installation

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóZurn_z7500-dv2p-hw
  • TermékcsaládFinish Plumbing - Temp-Gard
  • TermékcsoportAqua-Panel
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2010-12-02
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru

Termék elérhetősége

Észak-Amerika