Termékek közzététele
QEPT_X CR POLYMER F1960 EXPANSION PEX TEE
Zurn

QEPT_X CR POLYMER F1960 EXPANSION PEX TEE

Zurn PEX® CR Polymer F1960 Expansion PEX Tee. The QEPT_X is used with Zurn Non-Barrier PEX tubing in potable water applications. Molded from PPSU, these fittings, as a system with Zurn PEX® tube and Zurn PEX reinforcing rings are pressure rated at 160 PSI at 73°F, 100 PSI at 180°F, and 80 PSI at 200°F. These fittings are 3rd Party certified as complying with the following standards: NSF/ANSI Standard 14, NSF/ANSI Standard 61, NSF/ ANSI Standard 372 (Low Lead), ASTM F1960, CSA B137.5

Compliance:

  • CSA B137.5
  • cUPC listed
  • NPCC listed

Features

  • Durable polymer material provides corrosion and chemical/chlorine resistance, ideal for aggressive water environments
  • Easy to Install
  • Potable Water Applications
  • Use with Zurn Non-Barrier Pex Tubing

Specifikáció
  • keywords: Poly F1960 expansion PEX tee, lightweight and corrosion‑proof, NSF certified, used for branching potable water PEX lines in residential and commercial distribution layouts, QEPT333X, QEPT334X, QEPT433X, QEPT434X, QEPT443X, QEPT444X, QEPT445X, QEPT544X, QEPT545X, QEPT553X, QEPT554X, QEPT555X, QEPT654X, QEPT655X, QEPT663X, QEPT664X, QEPT665X, QEPT666X, QEPT754X, QEPT766x, QEPT755X, QEPT757X, QEPT764X, QEPT765X, QEPT773X, QEPT774X, QEPT775X, QEPT776X, QEPT777X, QEPT874X, QEPT875X, QEPT876X, QEPT877X, QEPT878X, QEPT883X, QEPT884X, QEPT885X, QEP886X, QEPT887X, QEPT888X, Q4755050,Q4755575, Q4757555, Q4757550, Q4757575, Q4757710, Q4751775, Q4751751, Q4751150, Q4751175, Q4751010
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóQEPT_X
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-06-15
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPolymer
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés