Termékek közzététele
QPM_-2FT QickSert Polymer Multi-Port Tee
QPM_-2FT QickSert Polymer Multi-Port Tee
QPM_-2FT QickSert Polymer Multi-Port Tee
    Zurn

    QPM_-2FT QickSert Polymer Multi-Port Tee

    ZurnPEX® QickSert CRTM Multi-Port Tee. The QPM43_ Multi-Port Tee is used to supply different fixtures from the main line. Molded from Acudel®. Multi-Port Tees, as a system with Zurn PEX® tube, are pressure rated at 160 PSI at 73°F, 100 PSI at 180°F, and 80 PSI at 200°F. These Multi-Port Tees are listed by NSF as complying with the following standards: NSF/ANSI Standard 14, NSF/ANSI Standard 61, ASTM F877, and CSA B137.5, and ASTM F2159.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóQPM_-2FT
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-07-03
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés