Termékek közzététele
QPPM12H12C6NS-3 QickPort® Manifold
Zurn

QPPM12H12C6NS-3 QickPort® Manifold

ZurnPEX® 1" diameter polysulfone QickPort® Preassembled Manifold. Comprised of hot and cold 1/2" male straight pipe thread outlets and 1" male straight pipe thread inlets. Manifold is rated at a maximum pressure of 100 PSI at 180°F. Optional shut off valves can be added for individual on/off control of each distribution line. NSF listed. For use with potablewater only.

Features:

  • Preassembled manifold, corrosion resistant polymer and stainless steel construction
  • Reduced installation time, delivers hot water faster
  • Eliminates temperature and pressure fluctuation
  • 10-year warranty
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóQPPM12H12C6NS-3
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-08-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés