Termékek közzététele
Z1725 Oval Funnel
Zurn

Z1725 Oval Funnel

8-7/8 x 3-5/8 [225 x 92] Oval funnel Type 304 (CF8) stainless steel with satin finish and securing screws. (For use with 6 [152] top size or larger.)

Features:

  • Corrosion resistant
  • Type 316 stainless steel body option available

Keywords: Cast Stainless Steel,Drainage,Government Buildings,Commercial,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,59293, Z-1725, ZM1725,1725,725

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóZ1725
  • TermékcsaládFloor Drains
  • TermékcsoportFinish Floor Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-07-11
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés