Termékek közzététele
Z1840-6 Sanitary Cleanout (-6B and -6S)
Z1840-6 Sanitary Cleanout (-6B and -6S)
    Zurn

    Z1840-6 Sanitary Cleanout (-6B and -6S)

    6-5/8 [168] Diameter, 12 gauge, type 304 stainless steel, round industrial sanitary cleanout features heavy-duty grate (1/2 [13] thick plate), PVC plug, and bead blasted finish. Drain meets U.S. FDA standards for corrosion resistance.

    Features:

    • Industrial sanitary cleanout features heavy-duty grate
    • Comes standard with a PVC plug
    • Comes standard with bead blasted finish
    • Drain meets US FDA standards for corrosion resistance
    • Designed for easy access when trunk lines need to be cleaned
    Specifikáció
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóz1840-6-industrial-sanitary-cleanout
    • TermékcsaládDrains (Wastes)
    • TermékcsoportZ1800 Series
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-03-21
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)4.65
    • Szélesség (hüvelyk)6
    • Mélység (hüvelyk)6
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_25_30_30
    • Uniclass 2015 leírásFloor plates, gratings and edgings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 05 76
    • CSI MasterFormat 2014 névFacility Drainage Piping Cleanouts
    • OmniClass szám23-11 21 21 17
    • OmniClass névCleanouts
    • CSI UniFormat II kódD20
    • CSI Uniformat II névPLUMBING