Termékek közzététele
Z1840-8 Sanitary Cleanout (-8B and -8S)
Z1840-8 Sanitary Cleanout (-8B and -8S)
    Zurn

    Z1840-8 Sanitary Cleanout (-8B and -8S)

    Z1840 8" Stainless Steel Industrial Sanitary Cleanout featuring a heavy-duty cover with PVC Plug

    • Industrial sanitary cleanout features heavy-duty grate
    • Comes standard with a PVC plug
    • Comes standard with bead blasted finish
    • Drain meets US FDA standards for corrosion resistance
    • Designed for easy access when trunk lines need to be cleaned
    • Available in both round & square top and 304SS & 316SS

    Models available

    Z1840-8B | Z1840-8S

    Specifikáció
    • Using an RFA Family with Type Catalog:

      Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóZ1840-8
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-03-21
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_25_30_30
    • Uniclass 2015 leírásFloor plates, gratings and edgings
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 05 76
    • CSI MasterFormat 2014 névFacility Drainage Piping Cleanouts
    • OmniClass szám23-11 21 21 17
    • OmniClass névCleanouts
    • CSI UniFormat II kódD20
    • CSI Uniformat II névPLUMBING