Termékek közzététele
Z1849 12" X 12" X 4" Square Industrial Floor Sink
Zurn

Z1849 12" X 12" X 4" Square Industrial Floor Sink

Z1849 12” X 12” X 4” [305 x 305 x 102] Deep, 14 gauge, type 304 stainless steel, loose set 12 gauge type 304 light duty perforated grate and 16 ga type 304 perforated stainless steel sediment basket with lift handle. Drain meets U.S. FDA standards for corrosion resistance.

Features:

  • Floor sinks are most commonly used in food and beverage, manufacturing plants, restaurant kitchens, maintenance rooms, and wash down areas or any area with heavy flow
  • Drain meets US FDA standards for corrosion resistance
  • Butterfly Locking Valve Option protects pipes and trunk lines against debris
  • EZLock option provides a unique locking mechanism to secure drain covers

Keywords: Square Industrial Floor Sink, Zurn Square Industrial Floor Sink, Zurn Z1849 floor sink, Zurn stainless steel floor sink, Zurn light commercial drain sink, Zurn institutional floor sink, Zurn Z1849 drainage solution

Specifikáció
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóZ1849
  • TermékcsaládDrains (Wastes)
  • TermékcsoportZ1800 Series
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-03-22
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)7
  • Szélesség (hüvelyk)12
  • Mélység (hüvelyk)12
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • UNSPSC névStainless steel grating
  • UNSPSC kód30103202
  • Uniclass 2015 kódPr_25_30_30
  • Uniclass 2015 leírásFloor plates, gratings and edgings
  • CSI MasterFormat 2014 kód05 53 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMetal Gratings
  • OmniClass szám23-15 17 11 19 15
  • OmniClass névFloor Gratings
  • CSI UniFormat II kódD2030
  • CSI Uniformat II névSanitary Waste