Termékek közzététele
Z575 6" x 12" Medium Duty Gutter Drain
Zurn

Z575 6" x 12" Medium Duty Gutter Drain

ZURN Z575 6 x 12 [152 x 305] Top gutter drain, Dura-Coated cast iron body with bottom outlet and medium-duty cast iron anti-tilt slotted grate.

Features:

  • Dura-Coated cast iron body with cast iron, polished bronze, or polished nickel bronze top available
  • Provides installation and rework savings with Zurn’s patented contractor solutions
Specifikáció
  • keywords: Commercial,General,Floor Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,58956, Z-575, ZB575, ZN575,575,75

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóZ575
  • TermékcsaládDeck Waste Water Drains
  • TermékcsoportFloor Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-03-17
  • Verziószám1
  • Szélesség (hüvelyk)12.5
  • Mélység (hüvelyk)5.63
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • Uniclass 2015 kódSs_30_75
  • Uniclass 2015 leírásRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 névFacility Area Drains
  • OmniClass szám23-31 27 00
  • OmniClass névFloor Drains
  • CSI UniFormat II kódD20
  • CSI Uniformat II névPLUMBING