Termékek közzététele
100C Froet Drain® Dual Outlet Roof Drain
100C Froet Drain® Dual Outlet Roof Drain
100C Froet Drain® Dual Outlet Roof Drain
    Zurn

    100C Froet Drain® Dual Outlet Roof Drain

    4.5/5 csillag4.5(8 vélemény)

    Froet drain® bi-functional roof drain with 45° primary outlet connection. Powder coated cast iron† deep sump body with combination membrane flashing clamp/gravel guard, overflow pipe (2”, 3”, 4”, 5”, 6”, 8” [51mm, 76mm,102mm, 127mm, 152mm, 203mm]) with standard 5-1/4” [133mm] high cast iron dome and 6-1/4” [159mm] high cast iron overflow.

    Features and Benefits:

    • Bi-functional roof drain allows for connections for both primary and secondary piping within one roof penetration
    • Body is cast in a singular CI mold, no welded pieces, to reduce leak paths
    • Reduces the number of roof drains by combining primary and secondary drains into one
    • Powder coated cast iron deep sump body with combination membrane flashing clamp/gravel guard for heighted corrosion resistance
    • Overflow pipe comes standard at 6-1/4” height with 5-1/4” cast iron dome
    • 45 degree primary outlet connection for ease of piping installation


    Models available

    Froet, 100C3, 100C4, 100C6, 100C8


    Specifikáció
    • Keywords: roof drains, outlet roof drains, roof drain and overflow, roof drain

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítózurn-100c
    • TermékcsaládRoof Drains
    • TermékcsoportCombination Primary Overflow
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-11-14
    • Verziószám3
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÖntöttvas
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódTE_70_10_70
    • Uniclass 2015 leírásDrainage equipment
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.13
    • CSI MasterFormat 2014 névRoof Drains
    • OmniClass szám23-13 41 39
    • OmniClass névRoof Drains