Termékek közzététele
Wilkins 350A Double Check Backflow Preventer, 2-1/2" to 10", Lead-Free*
Zurn
Archivált

Wilkins 350A Double Check Backflow Preventer, 2-1/2" to 10", Lead-Free*

4.4/5 csillag4.4(7 vélemény)

The Double Check Backflow Prevention Assembly shall be certified to NSF/ANSI/CAN 61, ASSE® Listed 1015, and supplied with full port gate valves. The main body and access cover shall be epoxy coated ductile iron (ASTM A 536), the seat ring and check valve shall be NORYL™, the stem shall be stainless steel (ASTM A 276) and the seat disc elastomers shall be EPDM. The checks shall be accessible for maintenance without removing the device from the line. The Double Check Backflow Prevention Assembly shall be a ZURN WILKINS Model 350A.

Compliance:

  • Massachusetts Approved
  • NSF 61
  • NSF 372
  • ASSE 1015
  • CSA B64.5
  • cUPC
  • UL 1469
  • IPC
  • NPCC

Features:

  • Patented Compound Check ensures reliable, long-lasting performance and improved flow characteristics
  • Installation approved and compliant in horizontal and vertical positions
  • Complete epoxy coating inside and outside of valve body eliminating exposure to corrosion
  • Lightweight design and short lay-length ensures easy, compact installation

Keywords: Double Check Backflow Preventer, zurn backflow preventer repair kit, zurn wilkins backflow preventer parts, Grooved Coupling, Bulkhead Fittings, wilkins 350a backflow, Double Check Valve, Backflow Preventer, hazard protection, shut-off valve

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-350a
  • TermékcsaládBackflow Preventers
  • TermékcsoportDouble Check Assembly
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-01-16
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)23.75
  • Szélesség (hüvelyk)11.75
  • Mélység (hüvelyk)35.12
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagDuctile Iron
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)192
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szelepek
  • IFC besorolásSzelep
  • Uniclass 2015 kódPr_65_54_94_72
  • Uniclass 2015 leírásReduced pressure zone valves
  • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 67
  • CSI MasterFormat 2014 névSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
  • OmniClass szám23-27 31 47
  • OmniClass névPressure Regulating Valves