Termékek közzététele
CO2450 Adjustable Floor Cleanout
CO2450 Adjustable Floor Cleanout
CO2450 Adjustable Floor Cleanout
    Zurn

    CO2450 Adjustable Floor Cleanout

    CO2450 Adjustable Floor Cleanout, recommended for foot traffic and light-duty applications. This cleanout is furnished with a PVC or ABS body, with an adjustable nickel cover and an ABS taper thread plug.

    Features:

    • Recommended for foot traffic and medium-duty applications
    • PVC or ABS body, with adjustable nickel cover and an ABS taper thread plug
    Specifikáció

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítózurn-co2450
    • TermékcsaládLight Commercial Drainage
    • TermékcsoportCleanouts
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-04-17
    • Verziószám1
    • Szélesség (hüvelyk)5.19
    • Mélység (hüvelyk)5.19
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagABS
    • Másodlagos anyagPVC
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
    • IFC besorolásTárgy
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 05 76
    • CSI MasterFormat 2014 névFacility Drainage Piping Cleanouts
    • OmniClass szám23-11 21 21 17
    • OmniClass névCleanouts