Termékek közzététele
FD2210 3" Round PVC Adjustable Nickel Top Floor Drain
Zurn

FD2210 3" Round PVC Adjustable Nickel Top Floor Drain

Recommended for finished floor areas and designed for foot traffic and light-duty applications. Complete with PVC or ABS body, adjustable nickel bronze head and secured grate.

Compliance:

  • Massachusetts MA approved
  • ASME A112.6.3
  • UPC

Features:

  • Recommended for finished floor areas
  • Designed for foot traffic and light-duty applications
  • PVC or ABS body with adjustable nickel head and heel-proof grate
Specifikáció
  • keywords: Light Commercial,General,Floor Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Hospitality,Military,Office,Healthcare,Retail,School Systems,Educational Facilities,Universities,Correctional/Institutional,Food Service,Industrial/Processing Plant,Residential Multi-Family,Residential/Light Commercial,Residential Single-Family,On-Site Office,,D2210,2210

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-fd2210
  • TermékcsaládDeck Waste Water Drains
  • TermékcsoportFloor Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-04-29
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPVC
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • Uniclass 2015 kódTE_70_10_70
  • Uniclass 2015 leírásDrainage equipment
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 névFacility Area Drains
  • OmniClass szám23-31 27 00
  • OmniClass névFloor Drains