Termékek közzététele
FD2350-PV4 - 4" PVC Heavy Duty Floor Drain
Zurn

FD2350-PV4 - 4" PVC Heavy Duty Floor Drain

The FD2350heavy-duty floor drain is recommended for unfinished areas. This drain is designed for heavy vehicle traffic and industrial applications.

Compliance:

  • Massachusetts MA approved

Features:

  • Recommended for unfinished floor areas
  • Designed for heavy vehicle traffic and industrial applications
  • PVS or ABS wide-flange body with steel-threaded inserts for attaching the frame**Cast iron clamping frame and heavy-duty grate are designed for wee page
Specifikáció
  • keywords: Light Commercial,General,Floor Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Hospitality,Military,Office,Healthcare,Retail,School Systems,Educational Facilities,Universities,Correctional/Institutional,Food Service,Industrial/Processing Plant,Residential Multi-Family,Residential/Light Commercial,Residential Single-Family,Parking/Garages,Loading Dock,,D2350,2350

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-fd2350-pv4
  • TermékcsaládDeck Waste Water Drains
  • TermékcsoportFloor Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-04-29
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPVC
  • Másodlagos anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • Uniclass 2015 kódTE_70_10_70
  • Uniclass 2015 leírásDrainage equipment
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.16
  • CSI MasterFormat 2014 névFacility Area Drains
  • OmniClass szám23-31 27 00
  • OmniClass névFloor Drains