Termékek közzététele
FD2375 A.R.E. Floor Sink 6" [152] Sump Depth
Zurn

FD2375 A.R.E. Floor Sink 6" [152] Sump Depth

4.3/5 csillag4.3(6 vélemény)

12" x 12" Square top with 6" sump depth is recommended for sanitary installation. Cast iron body with white acid-resisting porcelain enamel interior and ABS anti-splash dome strainer

Features:

  • Recommended for sanitary installations
  • Cast iron body with a white acid-resisting coating
  • PVC anti-splash dome strainer
Specifikáció
  • Keywords: A.R.E. Floor Sink, Floor Sinks, Zurn Floor Sink, Floor Sink Installation, Floor Sink Drain, Floor Sinks Details, Floor Sink in kitchen, Floor Sink in Bathroom

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-fd2375
  • TermékcsaládSanitary Components
  • TermékcsoportFloor Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-12-08
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)12
  • Szélesség (hüvelyk)12
  • Mélység (hüvelyk)8.63
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Másodlagos anyagPorcelán
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • UNSPSC névSinks
  • UNSPSC kód30181504
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 leírásSinks
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 42 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 névCommercial Sinks
  • OmniClass szám23-31 13 00
  • OmniClass névSinks