Sanitary PVC floor sink with 14” [305 mm] square top x 6-3/8 [162 mm] deep sump with smooth internal surface, and Sani-Loc dome
strainer, designed in accordance to ASME A112.6.7 & CSA B45.5/IAPMO Z124 standards. All full grates are rated medium-duty unless
otherwise noted.
Compliance:
Features:
Additional Models Available
FS12-6-PV2, FS12-6-PV3, FS12-6-PV4
Termék elérhetősége
| Észak-Amerika |
|---|
Anguilla |
Antigua és Barbuda |
Aruba |
Bahama-szigetek |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Brit Virgin-szigetek |
Caribbean Netherlands |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominikai Közösség |
Dominikai Köztársaság |
Egyesült Államok |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Kajmán-szigetek |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexikó |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamaváros |
Puerto Rico |
Saint Kitts és Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre és Miquelon |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek |
Saint-Barthélemy |
Saint-Martin |
Sint Maarten |
Trinidad és Tobago |
Turks- és Caicos-szigetek |
Virgin-szigetek |