Termékek közzététele
Z101 20" Diameter Main Roof Drain Low Silhouette Dome
Zurn

Z101 20" Diameter Main Roof Drain Low Silhouette Dome

ZURN Z101 20" [508mm] Diameter roof drain. Dura-Coated cast iron body with combination membrane flashing clamp/gravel guard and low silhouette dome.

Features:

  • High capacity 20" primary roof drain
  • Clamping collar and low silhouette cast iron dome
Specifikáció
  • keywords: Commercial,Primary,Roof Drains,Drainage,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,Roofs,Retail,Hospitality,Sports Complex/Recreational Center,Architectural/Aesthetics,Light Commercial,Industrial/Processing Plant,MasterSpec,61557, Z101, Z-101,101,01,P101-DP

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-z101
  • TermékcsaládRoof Drains
  • TermékcsoportPrimary Roof Drains
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-01-23
  • Verziószám2
  • Magasság (hüvelyk)11.75
  • Szélesség (hüvelyk)20
  • Mélység (hüvelyk)20
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Másodlagos anyagÖntöttvas
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódSs_30_75
  • Uniclass 2015 leírásRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 névRoof Drains
  • OmniClass szám23-13 41 39
  • OmniClass névRoof Drains