Termékek közzététele
Z1019 Funnel Drain with "P" Trap
Zurn

Z1019 Funnel Drain with "P" Trap

4.3/5 csillag4.3(6 vélemény)

Dura Coated cast iron combination funnel and trap drain, complete with bronze bottom cleanout plug.

Features:

  • Dura-Coated cast iron body and funnel
  • Used to collect indirect waste
  • Bronze cleanout plug

Keywords: Commercial,Traps,Other,Government Buildings,High Rise Buildings,Military,Office,Healthcare,School Systems,Educational Facilities,Universities,Industrial,Food Service,58888, Z-1019, ZAB1019, ZABN1019,1019,019

Specifikáció
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-z1019
  • TermékcsaládDrains (Wastes)
  • TermékcsoportTraps and Supplies
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-04-02
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Másodlagos anyagBronz
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • Uniclass 2015 kódEn_50_30
  • Uniclass 2015 leírásDrainage and wastewater collection
  • OmniClass szám23-39 29 11
  • OmniClass névWaste Water Drains