Termékek közzététele
Z105 Control Flo Roof Drain
Zurn

Z105 Control Flo Roof Drain

ZURN Z105 15" [381mm] Diameter Control-Flo roof drain for dead-level roof construction, Dura-Coated cast iron body, Control-Flo weir shall be linear functioning with integral membrane flashing clamp/gravel guard and Poly-Dome. All data shall be verified proportional to flow rates. Each notch will allow 10 GPM [LPM] of flow per 1" [25mm] of rain water build up above the drain.

Features:

  • Control-Flo drain with parabolic weir
  • Restricts flow to 10 GPM per inch of water above drain body
  • Clamping collar and poly-dome
Specifikáció
  • Using an RFA Family with Type Catalog:

    Please download and save the type catalog, TXT, in the same location as the RFA family. In a Revit project or template, select the Insert tab from the Library panel, Load Family. Navigate to the location of the RFA and TXT files and select the family RFA to load.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítózurn-z105
  • TermékcsaládRoof Drains
  • TermékcsoportControl Flow
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2013-05-16
  • Verziószám2
  • Szélesség (hüvelyk)15
  • Mélység (hüvelyk)15
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÖntöttvas
  • Másodlagos anyagPolietilén
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Szennyvízelvezetés
  • IFC besorolásTárgy
  • Uniclass 2015 kódSs_30_75
  • Uniclass 2015 leírásRoof, floor and paving drainage systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 14 26.13
  • CSI MasterFormat 2014 névRoof Drains
  • OmniClass szám23-13 41 39
  • OmniClass névRoof Drains